Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0293 - Locating pins and rest pads DIN 6321
Bill of material
K0293.320
BESTKIPP
Order No.
K0293.320
FORM
Form
B
AUSF
version
long
AUSF1
version 1
locating pin cylindrical
B
width
0.0 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
12 mm
H
Length
25 mm
H1
Length
18 mm
H2
Length
2.0 mm
H3
Length
9 mm
T
Tolerance
0.04 mm
GEW
Approx. weight
0.0728 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245003778
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.